Systeemreferentie
Multifunctionele eenheid
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Hout en composietmaterialen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
1. 2-klauw parallelle grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Uitdaging
Multifunctionele eenheid voor de bewerking van plaatvormige werkstukken in combinatie met boren, alsmede de montage van vloerhulzen.
Oplossing
Compacte unit met verschillende bewerkingsfuncties in verschillende posities van de unit. Integratie van Zimmer's eigen pneumatische grijpers voor het hanteren van onderdelen als aanbouwunit. De kern van de MFU is de boorinstallatie met individueel opvraagbare boorspindels en een hulpunit voor het pulserend inpersen van bodemhulzen.
Highlights en technische gegevens
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3000 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 60 [mm] |
Systeemgewicht | 50 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd